ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
对于单稳工作模式,图 6-2 展示了如何连接这些计时器中的任何一个。如果输出为低电平,向触发器施加负向脉冲可设置触发器(Q 变为低电平),将输出驱动为高电平,并关闭 Q1。电容器 C 通过 RA 充电,直到电容器上的电压达到阈值 (THRES) 输入的阈值电压。如果 TRIG 恢复至高电平,则阈值比较器的输出会重置触发器(Q 变为高电平),将输出驱动为低电平,并通过 Q1 对电容器 C 进行放电。
图 6-2 非稳态工作模式电路当 TRIG 电压降至触发阈值以下时,将启动单稳工作模式。启动之后,只有 TRIG 在计时间隔结束前至少 10µs 内保持高电平,此序列才会结束。当触发器接地时,比较器存储时间最长为 10µs,这样就将最小单稳脉冲持续时间限制为 10µs。由于 Q1 的阈值电平和饱和电压,输出脉冲持续时间大约为 tw = 1.1RAC。图 6-3 是 RA 和 C 的不同值的时间常数图。阈值电平和充电率与电源电压 (VDD) 成正比。因此,如果电源电压在此时间间隔内保持恒定,则时间间隔不受电源电压的影响。
在此时间间隔内同时向 RESET 和 TRIG 施加负向触发脉冲会对 C 放电,并重新启动该周期,从而开始复位脉冲的正沿。只要复位脉冲为低电平,则输出保持低电平。当未使用 RESET 时,为了防止误触发,请将 RESET 连接至 VDD。如果需要复位功能,并且引脚由外部逻辑或微控制器驱动,请使用上拉电阻器连接到 VDD(例如 10kΩ),以防止复位引脚悬空。如果不需要 RESET 功能,则将 RESET 引脚直接短接至 VDD 引脚。
图 6-3 典型单稳波形
图 6-4 输出脉冲持续时间与电容间的关系