ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计时间隔的电源电压灵敏度 | VDD = 5V 至 15V,CT = 0.1μF RA = RB = 1kΩ 至 100kΩ(1) |
0.1 | 0.5 | %/V | ||
| tr | 输出脉冲上升时间 | RL = 10MΩ,CL = 10pF | 20 | 75 | ns | |
| tf | 输出脉冲下降时间 | RL = 10MΩ,CL = 10pF | 15 | 60 | ns | |
| fmax | 非稳态模式下的最大频率 | RA = 470Ω,CT = 200pF RB = 200Ω (1) | 1.2 | 2.1 | MHz | |