ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CONT | 5 | 输入/输出 | 控制比较器阈值。输出 2/3 VDD,允许旁路电容器连接。 |
| DISCH | 7 | 输出 | 集电极开路输出,可对计时电容器进行放电 |
| GND | 1 | — | 接地 |
| OUT | 3 | 输出 | 高电流计时器输出信号 |
| RESET | 4 | 输入 | 低电平有效复位输入可强制将输出端和放电端置于低电平 |
| THRES | 6 | 输入 | 计时输入结束。THRES > CONT 时将输出端和放电端置于低电平。 |
| TRIG | 2 | 输入 | 计时输入开始。TRIG < ½ CONT 时将输出端置于高电平,放电端为开路状态。 |
| VDD | 8 | — | 2V 至 15V 输入电源电压 |