ZHCSIO2C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压(2) | 18 | V | ||
| VI | 输入电压,任何输入 | -0.3 | VDD | V | |
| 灌电流、放电或输出 | 150 | mA | |||
| IO | 拉电流、输出 | 15 | mA | ||
| 持续总功率额定值(3) | TA ≤ 25°C | 900 | mW | ||
| TA = 125°C | 180 | ||||
| 持续总功率耗散降额系数(3),TA ≥ 25°C | 7.2 | mW/°C | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |