ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 功率耗散、驱动器和接收器被启用、VCC = 5.5V、TA = 125°C、50% 占空比方波信号(在最大信号传输速率下)(THVD1400) | 未终止 | RL = 300Ω,CL = 50pF | 145 | mW | |
| RS-422 负载 | RL = 100Ω,CL = 50pF | 175 | ||||
| RS-485 负载 | RL = 54Ω,CL = 50pF | 235 | ||||
| 功率耗散、驱动器和接收器被启用、VCC = 5.5V、TA = 125°C、50% 占空比方波信号(在最大信号传输速率下)(THVD1420) | 未终止 | RL = 300Ω,CL = 50pF | 175 | mW | ||
| RS-422 负载 | RL = 100Ω,CL = 50pF | 200 | ||||
| RS-485 负载 | RL = 54 Ω,CL = 50 pF | 250 | ||||