ZHCSN11B December   2020  – October 2021 THVD1400 , THVD1420

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
    1.     说明
  3. 3 修订历史记录
  4. 4 引脚配置和功能
  5. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散特性
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特征 (THVD1400)
    9. 5.9  开关特征 (THVD1420)
    10. 5.10 典型特性
  6. 6 参数测量信息
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 桩线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 接收器故障安全
        5. 8.2.1.5 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
驱动器
│VOD│ 驱动器差分输出电压幅度 RL = 60Ω,-7V ≤ Vtest ≤ 12V 参阅图 6-1  1.5 2 V
RL = 60Ω,-7V ≤ Vtest ≤ 12V,4.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 2.1 3
RL = 100Ω,CL = 50pF 参阅图 6-2  2 2.5
RL = 54 Ω,CL = 50 pF 1.5 2
RL = 54Ω,4.5V ≤ Vcc ≤ 5.5V 2.1 3
Δ│VOD│ 驱动器差分输出电压幅度的改变 RL = 54Ω 或 100Ω,CL = 50pF 参阅图 6-2  -50 50 mV
VOC(SS) 稳定状态共模输出电压 1 VCC / 2 3 V
ΔVOC 差分驱动器共模输出电压的变化 -50 50 mV
VOC(PP) 峰值到峰值驱动器共模输出电压 RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC = 5V 参阅图 6-2  520 mV
VOC(PP) 峰值到峰值驱动器共模输出电压 RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC = 3.3V  参阅图 6-2  250 mV
│IOS│ 驱动器短路输出电流 DE = VCC,-7V ≤ [VA 或 VB] ≤ 12V,或 A 引脚短接到 B 引脚 -250 250 mA
接收器
II 总线输入电流(驱动器禁用) DE = 0V,VCC = 0V 或 5.5V VI = 12 V 75 100 µA
VI = –7 V –97 –70
VIT+ 正向接收器差分输入电压阈值 -7V ≤ VCM ≤ 12V –70 –45 mV
VIT– 负向接收器差分输入电压阈值 –200 –150 mV
VHYS(1) 接收器差分输入电压阈值迟滞 (VIT+ – VIT–) 30 50 mV
VOH 接收器高电平输出电压 IOH=-4mA VCC – 0.4 VCC – 0.2 V
VOL 接收器低电平输出电压 IOL=4mA 0.2 0.4 V
IOZ 接收器高阻抗输出电流 VO = 0V 或 VCC、RE = VCC -1 1 µA
逻辑
IIN 输入电流(D、DE、RE) -5 5 µA
电源
ICC 电源电流(静态) VCC = 3.6 V 驱动器和接收器被启用 DE = VCC,RE = 0,无负载 1500 1800 µA
驱动器和接收器被禁用 DE = VCC,RE = VCC,无负载 1000 1500
驱动器被禁用,接收器被启用 DE = 0,RE = 0,无负载 700 900
驱动器和接收器被禁用 DE = 0,RE = VCC,无负载 0.1 1
VCC = 5.5 V 驱动器和接收器被启用 DE = VCC,RE = 0,无负载 1700 3000 µA
驱动器被启用,接收器被禁用 DE = VCC,RE = VCC,无负载 1300 2500
驱动器被禁用,接收器被启用 DE = 0,RE = 0,无负载 800 1000
驱动器和接收器被禁用 DE = 0,RE = VCC,无负载 0.1 1
在任何特定条件下,VIT+ 被指定为至少比 VIT– 高 VHYS。