ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 驱动器差分输出上升和下降时间 | 参阅图 6-3 | 200 | 400 | 600 | ns | |
| tPHL,tPLH | 驱动器传播延迟 | 250 | 500 | ns | |||
| tSK(P) | 驱动器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 15 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 驱动器禁用时间 | 请参阅图 6-4 和图 6-5 | 80 | 200 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 驱动器启用时间 | 接收器被启用 | 200 | 650 | ns | ||
| 接收器被禁用 | 4 | 10 | µs | ||||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器输出上升和下降时间 | 参阅图 6-6 | 13 | 20 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器传播延迟时间 | 60 | 110 | ns | |||
| tSK(P) | 接收器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 7 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 接收器禁用时间 | 参阅图 6-7 | 30 | 60 | ns | ||
| tPZL(1)、tPZH(1) tPZL(2)、tPZH(2) |
接收器启用时间 | 驱动器被启用 | 60 | 150 | ns | ||
| 驱动器被禁用 | 参阅图 6-8 | 4 | 10 | µs | |||