ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
THVD1400 和 THVD1420 是强大的半双工 RS-485 收发器,适用于工业应用。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。
这些器件由 3 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD1400 和 THVD1420 可采用便于插接的业界通用 8 引脚 SOIC 封装,以及业界先进的小型 SOT 封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| THVD1400 THVD1420 | SOT (8) | 2.1mm x 1.2mm |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
简化版原理图