ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 5 | 5.5 | V | |
| VID | 差分输入电压 | –12 | 12 | V | ||
| VI | 任何总线端子上的输入电压(1) | –7 | 12 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(驱动器、驱动器启用和接收器启用输入) | 2 | 5.5 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(驱动器、驱动器启用和接收器启用输入) | 0 | 0.8 | V | ||
| IO | 输出电流 | 驱动器 | -60 | 60 | mA | |
| 接收器 | –8 | 8 | ||||
| RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | Ω | ||
| 1/tUI | 信令速率:THVD1400 | 500 | kbps | |||
| 1/tUI | 信令速率:THVD1420 | 12 | Mbps | |||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | ||
| TA(2) | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TSHDN | 热关断阈值(温度上升) | 150 | 170 | °C | ||
| THYS | 热关断迟滞 | 15 | °C | |||