ZHCSN11B December 2020 – October 2021 THVD1400 , THVD1420
PRODUCTION DATA
THVD1400 收发器系列的总线引脚包括针对 ±16kV HBM 和 ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电的片上 ESD 保护。国际电工委员会 (IEC) ESD 测试远比 HBM ESD 测试严格得多。IEC 模型的充电电容 C(S) 高出 50%,放电电阻 R(D) 低出 78%,所产生的放电电流明显高于 HBM 模型。
图 8-2 HBM 模型和 IEC-ESD 模型的电流比较(括号中为 HBM 值)IEC ESD 保护的片上实现可显著提高设备的稳健性。由于人类接触连接器和电缆,会发生常见的放电事件。设计人员可以选择针对持续时间较长的瞬变(通常称为浪涌瞬变)实施保护。
EFT 通常是由继电器触点回跳或电感负载中断引起的。浪涌瞬变通常由雷击(直接雷击或感应电压和电流的间接雷击)或电力系统切换(包括负载变化和短路切换)引起。这些瞬变通常发生在工业环境中,例如工厂自动化和电网系统。
图 8-3 将 EFT 的脉冲功率和浪涌瞬态与 IEC ESD 瞬态引起的功率进行了比较。左图显示了 0.5kV 浪涌瞬态和 4kV EFT 瞬态的相对脉冲功率,两者都使左下角可见的 10kV ESD 瞬变相形见绌。500V 浪涌瞬态代表工业和过程自动化中工厂环境中可能发生的事件。
右图显示了 6kV 浪涌瞬变相对于相同 0.5kV 浪涌瞬变的脉冲功率。6kV 浪涌瞬变最有可能发生在发电和电网系统中。
图 8-3 ESD、EFT 和浪涌瞬态的功耗比较在浪涌瞬变情形中,高能量内容的特点是脉冲持续时间长和脉冲功率衰减缓慢。转储到收发器内部保护单元的瞬变电能被转换成热能,从而加热并破坏保护单元,进而损坏收发器。图 8-4 显示了单个 ESD、EFT、浪涌瞬变以及合规性测试期间常用的 EFT 脉冲序列的瞬态能量差异很大。
图 8-4 瞬态能量的比较