ZHCSSZ0I July 1998 – December 2024 THS3001
PRODUCTION DATA
首次使用 CFB 的用户的常见误差是通过将输出直接短接至反相输入来创建单位增益缓冲放大器。此配置中的 CFB 放大器可能会振荡,因此不 建议这样做。与所有 CFB 放大器一样,THS3001 必须 具有反馈电阻器才能稳定运行。此外,不建议在输出端与反相输入端之间直接放置电容器。这是因为在高频时,电容器具有低阻抗。当使用电流反馈放大器时,这会导致放大器不稳定。因此,可在 VFB 放大器上轻松实现的积分器和简单低通滤波器的设计方式必须略有不同。如果需要滤波,只需在运算放大器的同相端子上放置一个 RC 滤波器(请参阅图 7-5)。
图 7-5 单极低通滤波器如果需要多极点滤波器,Sallen-Key 滤波器可以很好地与 CFB 放大器搭配使用。这是因为滤波元件不在负反馈环路中,并且不会影响稳定性。CFB 放大器的高压摆率和带宽可以产生精确的信号,有助于更大限度地减少失真。图 7-6 展示了一个示例。
图 7-6 二极低通 Sallen-Key 滤波器有两种简单的方法可以创建具有 CFB 放大器的积分器。第一个(如图 7-7 所示)添加了一个与电容器串联的电阻器。这是可以接受的,因为在高频下,电阻器占主导地位,反馈阻抗绝不会降至电阻器值以下。第二个(如图 7-8 中所示)使用正反馈创建积分。建议保持谨慎,因为正反馈可能会引起振荡。
图 7-7 反相 CFB 积分器
图 7-8 同相 CFB 积分器THS3001 也可用作不错的视频分配放大器。分配放大器的一个特性是,随着线路数量增加和闭环增益增加,差分相位 (DP) 和差分增益 (DG) 受到影响(更多信息,请参阅图 22 到 25)。务必在整个配电系统中使用端接电阻器,以更大限度地减少反射和容性负载。
图 7-9 视频分配放大器应用