ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
汽车驾驶辅助 SoC 是安全、可扩展且高效的 AI SoC,适用于入门级高级驾驶解决方案。车辆的发展正不断催生对更先进人工智能技术及道路安全性能的需求。汽车驾驶辅助片上系统 (SoC) 系列借助新一代 C7 数字信号处理器 (DSP) 和 NPU 架构,实现高度集成且高效的 AI,从而能够更快地察觉情况和做出响应,解决行业面临棘手难题。通过大量摄像头和雷达连接及大量通信接口,实现整台车辆的无缝集成。汽车驾驶辅助系列支持 ISO26262 和高达 ASIL D 等级的安全认证,让每位驾驶员都能放心驾驶。
适用于 TDA4VL-Q1 和 TDA4AL-Q1 Jacinto™ 处理器的软件开发套件 J721S2 处理器软件开发套件 (SDK) 实时操作系统 (RTOS) 可与处理器 SDK Linux® 或处理器 SDK QNX® 配合使用,从而在我们的 Jacinto™ 平台中形成适用于 TDA4VL-Q1 和 TDA4AL-Q1 片上系统 (SoC) 的多处理器软件开发平台。
PROCESSOR-SDK-J721S2 提供了一整套软件工具和组件,可帮助用户在支持的 J721S2 SoC 上开发和部署其应用程序。Processor SDK RTOS 可与 Processor SDK Linux 或 Processor SDK QNX 搭配使用,从而在机器人、视觉、工厂和楼宇自动化以及汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中实现各种用例。
帮助您完成设计的产品:
有关如何在系统设计中实现这些器件以及特定器件型号建议物料清单的详细信息,请参阅 EVM 原理图。