ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 输入低电平阈值 | 0.35 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电平阈值稳态 | 0.20 | V | |||
| VIH | 输入高电平阈值 | 0.65 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 输入高电平阈值稳态 | 1.4 | V | |||
| IIN | 输入漏电流 | VI = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| IOZ | 三态输出漏电流 | VO = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| RPU | 上拉电阻器 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
| VOL | 输出低电平电压 | 0.30 | V | |||
| VOH | 输出高电平电压 | VDDSHV - 0.30(1) | V | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 2 | mA | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VOH(MAX) | 2 | mA | ||
| SRI | 输入压摆率 | 5E +8 | V/s | |||