ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| USB0_DM | IO | USB 2.0 差分数据(负) | AG2 |
| USB0_DP | IO | USB 2.0 差分数据(正) | AH2 |
| USB0_DRVVBUS | O | USB VBUS 控制输出(高电平有效) | AG25、T25、V23 |
| USB0_ID | A | USB 2.0 双角色设备角色选择 | AC9 |
| USB0_RCALIB (1) | A | 连接到校准电阻的引脚 | AA6 |
| USB0_VBUS (2) | A | USB 电平转换的 VBUS 检测器 | AA8 |
| USB0_SSRX1N | I | SERDES_USB 差分接收数据(负) | AF6、AF9 |
| USB0_SSRX1P | I | SERDES_USB 差分接收数据(正) | AF10、AF7 |
| USB0_SSRX2N | I | SERDES_USB 差分接收数据(负) | AE5、AE8 |
| USB0_SSRX2P | I | SERDES_USB 差分接收数据(正) | AE6、AE9 |
| USB0_SSTX1N | O | SERDES_USB 差分发送数据(负) | AG5、AH7 |
| USB0_SSTX1P | O | SERDES_USB 差分发送数据(正) | AG6、AH8 |
| USB0_SSTX2N | O | SERDES_USB 差分发送数据(负) | AD7、AG8 |
| USB0_SSTX2P | O | SERDES_USB 差分发送数据(正) | AD8、AG9 |