ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN241x-Q1 在 VCC1 上包含一个完全集成的同步降压稳压器。VCC1 是低压数字 I/O 引脚的主电源,也是微控制器的预期电源。图 8-4 显示了经过简化的方框图。
VSUPB 是降压稳压器的输入电源引脚。但是,应确认 VSUP 和 VSUPB 在电路板上连接在一起,以便降压稳压器导通并正常运行。确认 VSUP/VSUPB 通过外部反向电池保护二极管和 EMI 滤波网络连接到电池。VSUPB 引脚是可耐受高压的引脚。建议在靠近该引脚的位置连接电容值为 100nF 的去耦电容器,以提高瞬态性能。
VCC1 输出引脚为外部电路提供 3.3V 或 5V 的电源,负载电流高达 1A。如果 VSEL 引脚连接到 GND,则 VCC1 输出设置为 5V。如果 VSEL 引脚保持悬空,则 VCC1 输出设置为 3.3V。在上电时检测 VSEL 引脚的状态,并相应地配置 VCC1 输出电平。上电序列完成后,VSEL 引脚的状态不会影响 VCC1 输出配置。上电序列完成后,内部上拉电阻禁用,以避免从 VSEL 引脚消耗电流。VCC1 引脚能够根据寄存器设置 VCC1_SINK 来吸收 10µA 或 1000µA 的电流,并且默认处于活动状态。通过设置寄存器位 VCC1_SNK_DIS 来禁用电流吸收。
在 BUCKSW 和 VCC1 引脚之间连接一个具有合适电感值的电感器 LOUT。VCC1 和 GND 之间需要连接一个输出电容器 COUT。应用部分介绍了 LOUT 和 COUT 正确值的选择标准。在 BUCKSW 和 BOOT 引脚之间连接一个 100nF 的引导电容器 CBOOT。需要使用 CBOOT 电容器来确保高侧开关正常运行。
寄存器 BUCK_CONFIG1 允许用户设置展频调制选项 SS_MOD_FREQ、常规开关频率、低功耗模式下的 PWM 和自动模式配置以及电流限制设置。降压稳压器采用双随机展频 (DSRSS) 方法
VCC1 上有三个监控器:欠压 (UVCC1)、过压 (OVCC1) 和接地短路 (VCC1SC)。VCC1 是主稳压器输出,用于设置数字 IO 电压电平。VCC1 上的任何故障都会导致如图 8-53 所述的器件状态更改。