ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
器件会从重启模式自动进入待机模式。初始上电期间,当 VCC1 > UVCC1 且 tRSTN_act 时间结束时,会发生这种转换。VCC2 会在上电时开启,但不需要高于 UVCC2 即可转换到待机模式。通过将 00b 写入寄存器 8'h0B[7:6],TCAN241x-Q1 可以从正常模式进入待机模式。在待机模式下看门狗功能默认开启。待机模式仅支持超时看门狗,并在进入该模式时自动更改为此看门狗设置。当寄存器 8'h14[0] 的 WD_STBY_DIS 设置为 0b(默认值)时,进入待机模式有一个较长的超时窗口 (tINITWD),在此期间,从重启模式进入时必须发生 WD 触发事件。通过设置 8'h14[0]= 1b 可以禁用看门狗以进入待机模式。在该模式下,可对收发器进行编程以满足应用要求。在此模式下,有几个模块处于运行状态。在待机模式下,CAN FD 收发器可配置为监听、支持唤醒或关闭。如果编程为支持唤醒,低功耗 CAN 接收器会主动监控总线是否出现唤醒模式 (WUP)。WAKEx 引脚监控器处于运行状态。SPI 接口处于运行状态,因此微处理器可以读取和写入存储器中的状态和配置寄存器。发生总线 WUP 事件、WUF (TCAN2411-Q1) 或从 WAKEx 引脚进行本地唤醒时并且当 VCC1 > UVCC1R 时,器件自动从睡眠模式进入重启模式,再进入待机模式。如果 VCC1 禁用,则器件将在 tRSTN_act 计时器超时后进入待机模式。
进入待机模式时,SWE 计时器 tINACTIVE 启动,并且处理器发出的任何 SPI 命令都会清除 SWE 计时器。如果处理器没有正确启动,此功能可确保节点处于最低功耗模式。当器件已进入睡眠模式并接收到唤醒事件 WUP、WUF 或 LWU 时,也会发生这种自动模式更改。要针对睡眠事件禁用此功能,必须将寄存器 8'h10[3] (SWE_DIS) 设置为 1。这不会在发生上电或上电复位时禁用该功能。
下面介绍了选择性唤醒如何在 TCAN2411-Q1 的睡眠模式和待机模式之间进行交互。