ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
对于每个计数器值,2 位看门狗应答计数器的序列如下:
MCU 需要通过向 WD_QA_ERR 位写入“1”来清除该位
| WD_QA_QUESTION 寄存器中的问题 | WD 答案字节(每个字节都要写入 WD_QA_ANSWER 寄存器) | |||
|---|---|---|---|---|
| WD_ANSWER_RESP_3 | WD_ANSWER_RESP_2 | WD_ANSWER_RESP_1 | WD_ANSWER_RESP_0 | |
| WD_QUESTION | WD_ANSW_CNT[1:0] 11b | WD_ANSW_CNT[1:0] 10b | WD_ANSW_CNT[1:0] 01b | WD_ANSW_CNT[1:0] 00b |
| 0x0 | FF | 0F | F0 | 00 |
| 0x1 | B0 | 40 | BF | 4F |
| 0x2 | E9 | 19 | E6 | 16 |
| 0x3 | A6 | 56 | A9 | 59 |
| 0x4 | 75 | 85 | 7A | 8A |
| 0x5 | 3A | CA | 35 | C5 |
| 0x6 | 63 | 93 | 6C | 9C |
| 0x7 | 2C | DC | 23 | D3 |
| 0x8 | D2 | 22 | DD | 2D |
| 0x9 | 9D | 6D | 92 | 62 |
| 0xA | C4 | 34 | CB | 3B |
| 0xB | 8B | 7B | 84 | 74 |
| 0xC | 58 | A8 | 57 | A7 |
| 0xD | 17 | E7 | 18 | E8 |
| 0xE | 4E | BE | 41 | B1 |
| 0xF | 01 | F1 | 0E | FE |
| WD 答案数量 | 操作 | WD_QA_ERR(在 WD_QA_QUESTION 寄存器中)(1) | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| 响应 窗口 1 |
响应 窗口 2 |
|||
| 0 个答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 无答案 |
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 = 4 |
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 = 4 |
| 0 个答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案为 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个正确答案 | 1 个正确答案 | |||
| 2 个正确答案 | 1 个正确答案 | |||
| 0 个答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案为 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个正确答案 | 1 个错误答案 | |||
| 2 个正确答案 | 1 个错误答案 | |||
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个正确答案 | 3 个正确答案 | |||
| 2 个正确答案 | 2 个正确答案 | |||
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个正确答案 | 3 个错误答案 | |||
| 2 个正确答案 | 2 个错误答案 | |||
| 0 个答案 | 3 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个错误答案 | 2 个正确答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | |
| 2 个错误答案 | 1 个正确答案 | |||
| 0 个答案 | 3 个错误答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 1 个错误答案 | 2 个错误答案 | |||
| 2 个错误答案 | 1 个错误答案 | |||
| 0 个答案 | 4 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的正确答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个错误答案 | 3 个正确答案 | 1b | ||
| 2 个错误答案 | 2 个正确答案 | |||
| 0 个答案 | 4 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的错误答案少于 3 个,响应窗口 2 中的错误答案多于 1 个(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 = 4) |
| 1 个错误答案 | 3 个错误答案 | |||
| 2 个错误答案 | 2 个错误答案 | |||
| 3 个正确答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中的正确答案少于 4 个,响应窗口 2 中的答案多于 0(WD_ANSW_CNT[1:0] 总计 < 4) |
| 2 个正确答案 | 0 个答案 | 1b | ||
| 1 个正确答案 | 0 个答案 | |||
| 3 个正确答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递减故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
0b | 正确的顺序 |
| 3 个正确答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 = 4 |
| 3 个错误答案 | 0 个答案 | -新 WD 周期在响应窗口 2 结束后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 < 4 |
| 3 个错误答案 | 1 个正确答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 = 4 |
| 3 个错误答案 | 1 个错误答案 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 收到的答案总数 = 4 |
| 4 个正确答案 | 不适用 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | |
| 3 个正确答案 + 1 个错误答案 | 不适用 | -新 WD 周期在第 4 个 WD 答案后开始 - WD 递增故障计数器 -新 WD 周期以相同的 WD 问题开始 |
1b | 响应窗口 1 中 4 个正确或错误答案 |
| 2 个正确答案 + 2 个错误答案 | 不适用 | |||
| 1 个正确答案 + 3 个错误答案 | 不适用 | |||