VCC2 引脚为外部电路提供 5V 电压和最高 200mA 的电流,且需要一个接地的外部电容器。VCC2 引脚提供对电池短路保护,如果连接到 VCAN 或外部 CAN 收发器,不得将 VCC2 从电路板上移除,否则可能发生对电池短路。VCC2 上有三个监控器:欠压 (UVCC2)、过压 (OVCC2) 和接地短路 (VCC2SC)。当检测到这些故障时,会提供中断并且可能会也可能不会关闭 LDO。不会发生模式更改。当 VCC2 开启且未处于故障状态时,寄存器 8'h4F[2] 的 VCC2_STATUS 通过设置为 1b 来指示这一点。