ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
如果设置了数据掩码位,则接收帧的 DLC(数据长度代码)必须与配置的 DLC 完全匹配。DLC 在 8'h38[4:1] 中配置。数据掩码位在 8'h38[0] 中设置。
| 帧 | 数据长度代码 | 数据字节数。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DLC3 | DLC2 | DLC1 | DLC0 | ||
| 传统帧和 FD 帧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 传统帧。 | 1 | 0 或 1 | 0 或 1 | 0 或 1 | 8 |