ZHCSZF5A May 2024 – December 2025 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1
PRODUCTION DATA
在调试或开发期间,此引脚可用于禁用看门狗操作。当该引脚处于活动状态时,器件需要正常的 WD 触发,但会忽略设置看门狗故障中断标志以及递增和递减看门狗计数器之外的任何模式更改或操作。当该引脚被解除时,标志会自行清除,并且看门狗计数器恢复到默认值或已编程值。该引脚默认为高电平有效,但可以通过使用寄存器 8'h0E[0] = 0b 配置为低电平有效。
当器件处于睡眠或失效防护模式时,可以通过使用寄存器 8'h0E[1] = 1b 和 8'h0E[2] = 1b 来启用该功能,将该引脚用作数字唤醒引脚。如果睡眠模式下存在 VCC1,则阈值基于 VCC1 电平。如果 VCC1 不存在,则电平基于内部电压轨 VIHSWINT 和 VILSWINT。然后,可使用该引脚在外部 CAN FD 或 LIN 收发器支持唤醒时进行唤醒,或者使用 MCU 来唤醒 TCAN241x-Q1。这可通过多种方式实现。如果外部收发器具有抑制引脚,则可使用外部电路向该引脚提供唤醒输入。处理器无需 SPI 命令即可直接连接到此引脚并启动唤醒。
图 8-15 提供了有关 SW 引脚行为的状态图。