ZHCSWQ4B July 2024 – December 2024 TCAN1043N-Q1
PRODMIX
进入睡眠模式是器件从任何状态到睡眠状态的过渡模式。在此状态下,禁用驱动器和接收器,降低电流消耗。INH 引脚处于活动状态,以便为 VIO 控制器提供一个使能信号。这个使能信号的作用是让系统的其余部分可以正常运行。如果器件保持此状态的时间达到 t ≥ tGOTOSLEEP,则器件会转换到睡眠模式,而 INH 会关闭,转换到高阻抗状态。
如果任何唤醒事件持续存在,则 TCAN1043N-Q1 会保持待机模式,直至器件切换到正常模式,以便清除待处理的唤醒事件。