ZHCSWQ4B July 2024 – December 2024 TCAN1043N-Q1
PRODMIX
TCAN1043N-Q1 收发器通常用于具有主机微处理器或 FPGA(包括 CAN 协议的数据链路层部分)的应用。这些类型的应用通常还包括电源管理技术,通过使能 (EN) 或抑制 (INH) 引脚来控制应用的电源供应。可以使用单个 5V 稳压器同时驱动 VCC 和 VIO,也可以使用单独的 5V 和 3.3V 稳压器分别驱动 VCC 和 VIO,如图 8-1 所示。图中显示了总线终端以方便说明。