ZHCSWQ4B July 2024 – December 2024 TCAN1043N-Q1
PRODMIX
实施以下器件状态指示标志,以便使 MCU 可以确定器件和系统的状态。除了故障外,nFAULT 端子还用于指示 VSUP 电池端子上的唤醒请求和冷 上电序列,以便系统可以执行任何必要的诊断或冷启动序列。RXD 端子指示唤醒请求,故障会多路复用(进行“或”运算)到 nFAULT 输出。
| 事件 | 标志名称 | 原因 | 指示(1) | 清除标志 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上电 | PWRON | 为 VSUP 加电并在 VSUP 低于 UVSUP 后为其任何恢复加电 | 从待机模式或睡眠模式进入静音模式时,nFAULT = 低电平 | 转换到正常模式后 | 冷启动条件会生成本地唤醒 WAKERQ、WAKESR 和 PWRON 标志。 |
| 唤醒请求 | WAKERQ(2) | CAN 总线上的唤醒事件、WAKE 引脚上的状态转换或初始上电 | 进入待机模式时唤醒之后,nFAULT = RXD = 低电平 | 在转换到正常模式之后 或 VCC < UVCC(F) 或 VIO < UVIO(F) 的时间 t ≥ tUV |
唤醒请求只能设置为从待机、进入睡眠或睡眠模式唤醒。 复位 UVVCC 或 UVVIO. 的计时器。 |
| 唤醒源识别(3) | WAKESR | 进入正常模式时可用(4) nFAULT = 低电平表示 WAKE 引脚的本地唤醒事件 nFAULT = 高电平表示 CAN 总线的远程唤醒事件 |
在正常模式下 TXD 上的四个隐性到显性边沿后, 离开正常模式, 或 VCC < UVCC(F) 或 VIO < UVIO(F) 的时间 t ≥ tUV |
冷启动条件会生成本地唤醒 WAKERQ、WAKESR 和 PWRON 标志。 | |
| 欠压 | UVCC | VCC < UVCC(F) | 未在外部注明 | VCC > UVCC(R), 或发生唤醒请求 |
|
| UVIO | VIO < UVIO(F) | 未在外部注明 | VIO > UVIO(R), 或发生唤醒请求 |
||
| UVSUP | VSUP < UVSUP(F) | 未在外部注明 | VSUP > UVSUP(R) | 在 VSUP > UVSUP(R) 之后,VSUP 欠压事件会生成冷启动条件 | |
| CAN 总线故障 | CBF | 请参阅 CAN 总线故障 | 仅在正常模式下 nFAULT = 低电平(5) | 在离开正常模式时, 或者在正常模式下,TXD 引脚连续四次显性到隐性转换中未检测到 CAN 总线故障 |
CAN 总线故障必须在连续四次显性到隐性转换中持续存在 |
| 局部故障 | TXDDTO | TXD 显性超时,t ≥ tTXDDTO 时的显性(低电平)信号 | 从正常模式进入静音模式时,nFAULT = 低电平 | RXD = 低电平,TXD = 高电平, TXD = 高电平, 且模式转换为正常、待机、进入睡眠或睡眠模式 |
CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TXDDTO 清除为止。在 TXDDTO 故障期间,CAN 接收器会保持活动状态 |
| TXDRXD | 在 t ≥ tTXDDTO 时,TXD 和 RXD 引脚短接在一起 | CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TXDRXD 清除为止。在 TXDRXD 故障期间,CAN 接收器会保持活动状态 | |||
| CANDOM | 当收到显性总线信号且 t ≥ tBUSDOM 时,CAN 总线显性故障 | RXD = 高电平, 或者转换到正常、待机、进入睡眠或睡眠模式 |
在 CANDOM 故障期间,CAN 驱动器会保持启用 | ||
| TSD | 热关断,TJ ≥ TSDR | TJ < TSDF 且 RXD = 低电平和 TXD = 高电平, 或者转换到正常、待机、进入睡眠或睡眠模式 |
CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TSD 事件清除为止 |