ZHCSWQ4B July 2024 – December 2024 TCAN1043N-Q1
PRODMIX
TCAN1043N-Q1 有多种保护特性可以在 CAN 总线短路时限制短路电流,其中包括显性和隐性状态下的 CAN 驱动器电流限制以及 TXD 显性状态超时(可防止在系统故障时永久具有显性状态的较高短路电流)。
在 CAN 通信期间,总线在显性状态和隐性状态之间切换。因此,可以将短路电流视为每种总线状态期间的电流或视为平均电流。在考虑终端电阻和共模扼流圈的系统功耗时,可以使用平均短路电流。驱动器可以处于显性状态的时间百分比受限于以下因素:TXD 显性状态超时以及具有强制状态切换功能和隐性位(位填充、控制字段和帧间间隔)的 CAN 协议。这些限制确保了总线上具有最短的隐性状态时间,即使数据字段包含很高的显性位百分比也是如此。
总线的短路电流取决于隐性位与显性位的比率以及相应的短路电流。平均短路电流可使用方程式 2 来计算。
其中:
规划端接电阻和其他网络组件功耗额定值时,应考虑短路电流以及可能的网络故障。