ZHCSWQ4B July 2024 – December 2024 TCAN1043N-Q1
PRODMIX
INH 引脚是高电压输出。它可用于控制外部稳压器。这些稳压器通常用于支持微处理器和 VIO 引脚。除了睡眠模式外,INH 功能在所有其他模式下均打开。在睡眠模式下,INH 引脚会关闭,并进入高阻抗状态。这允许在睡眠模式下将该节点置于最低功耗状态。可以向 INH 输出添加一个 100kΩ 负载,以便可以快速从驱动的高电平状态转换到低电平状态,并在引脚悬空时强制该引脚保持低电平。
该端子应视为高电压逻辑端子,而不是电源输出。应将 INH 引脚用于驱动系统电源管理器件的 EN 端子,而不用作电源管理本身的开关。该端子不受电池反向保护,因此不得连接到系统模块外部。