ZHCSCU3C January 2014 – September 2019 TCA5013
PRODUCTION DATA.
TCA5013 是专门用于销售点 (POS) 终端的智能卡接口 IC。此器件可实现 POS 终端与 EMV4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准兼容卡的连接。除 1 张用户卡之外,它最多还支持 3 张安全访问模块 (SAM) 卡。器件由单电源供电并为所有卡提供电压。器件由标准 I2C 接口控制并且能够按照 EMV4.3 和 ISO7816-3 标准激活和取消激活卡。此外,该器件还支持 ISO7816-10 同步卡。其所具有的 4 字节 FIFO 能够存储 ISO7816-10 类型 1 卡中的 ATR(复位应答)序列。可将同步卡(ISO7816-10 类型 1 和类型 2)设置为自动激活或手动激活。该器件具有多种节能模式,还支持通过“时钟停止”程序或根据 ISO7816 - 3 标准将时钟频率降至最低许可等级来实现智能卡自身的节能功能。TCA5013 中连接智能卡的所有引脚都具有 IEC 61000-4-2 8kV 接触放电保护。这使得系统无需借助外部 ESD 器件即能够抵抗磁场中的 ESD。它采用 5mm x 5mm 球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装。器件的引脚分配使所有 IO 引脚均由其它引脚安全包围。这样可防止在器件工作期间探测安全引脚。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA5013 | NFBGA (48) | 5.00mm x 5.00mm |