ZHDS403 September 2026 TAS5832
PRODUCTION DATA
扬声器放大器的输出级使用 PVDD 电源驱动负载。此电源在回放过程中为负载提供驱动电流。TAS5832EVM 中重点介绍了正确的连接、布线和去耦技术,必须严格遵循相关技术,确保器件正常工作并发挥性能。考虑到输出级的高电压切换,必须遵照 TAS5832 器件PVDD 网络中 PVDD 旁路电容布置的重要性 中所述的方式对输出功率级进行正确去耦。如果未遵照PVDD 网络中 PVDD 旁路电容布置的重要性 中所示进行正确去耦,则会产生电压尖峰,进而可能导致器件受损。
扬声器放大器输出级所用 MOSFET 的栅极需要使用独立电源加以驱动。此电源由 PVDD 电源通过集成线性稳压器提供。提供 GVDD 引脚用于连接栅极驱动电压稳压器的去耦电容器。需要注意的是,器件中集成的线性稳压器仅用于支持内部电路的电流要求,不得用于为任何附加的外部电路供电。此引脚上的附加负载会导致电压降低,进而对器件的性能和运行产生负面影响。
另一个通过集成线性稳压器从 PVDD 电源获得的独立电源是 AVDD。提供 AVDD 引脚用于连接 TAS5832 内部电路的去耦电容器。需要注意的是,器件中集成的线性稳压器仅用于支持内部电路的电流要求,不得用于为任何附加的外部电路供电。此引脚上的附加负载会导致电压降低,进而对器件的性能和运行产生负面影响。