ZHDS403 September 2026 TAS5832
PRODUCTION DATA
展频调制是一种 PWM 调制技术,可通过改变输出 PWM 频率来降低 EMI 测量中所见的峰值,从而产生更宽但较低的频谱。TAS5832 支持三角模式和随机模式的展频。
用户需要将寄存器 RAMP_SS_CTRL0 寄存器(偏移 = 6Bh)[复位 = 00h] 配置为启用三角模式并启用展频,通过 RAMP_SS_CTRL1 寄存器(偏移 = 6Ch)[复位 = 00h] 选择展频频率和范围。对于由 DEVICE_CTRL1 寄存器(偏移 = 2h)[复位 = 00h] 配置的 768kHz FSW,表 6-2 中介绍了展频频率和范围。
| SS_TRI_CTRL[3:0] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角频率 | 24k | 48k | ||||||
| 展频范围 | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 20% | 25% |
用户应用示例:中心开关频率为 768kHz,三角频率为 48kHz。
寄存器 0x02 = 0x41 // 768kHz Fsw,BTL 模式,1SPW 模式。
寄存器 0x6b = 0x03 // 启用展频
寄存器 0x6c = 0x03 // SS_CTRL[3:0]=0011,三角频率 = 48kHz,展频范围必须为 10% (729kHz~807kHz)