ZHDS403 September 2026 TAS5832
PRODUCTION DATA
当放大器通过短扬声器导线驱动电感负载时,这种调制方案允许在没有经典 LC 重建滤波器的情况下运行。每个输出从 0 伏切换到电源电压。OUTPx 和 OUTNx 在无输入的情况下彼此同相,因此扬声器中几乎没有电流。对于正输出电压,OUTPx 的占空比大于 50%,OUTNx 小于 50%。对于负输出电压,OUTPx 的占空比小于 50%,OUTNx 大于 50%。负载两端的电压在整个开关周期的大部分时间都保持在 0V,这样可减小开关电流,进而减小负载中的任何 I2R 损耗。
图 6-8 BD 模式调制