自然通风室温 25°C(除非另有说明)。测量是使用 Audio Precision System 2722 进行的,其中模拟分析仪滤波器设置为 20kHz 砖墙式滤波器。所有测量都是在音频频率设置为 1kHz 且器件 PWM 频率设置为 384kHz,80kHz D 类放大器环路带宽的情况下进行的,LC 滤波器为 10μH/0.68μF(后置滤波器 PBTL,在输出滤波器电感器部分之后合并两个输出通道,请参阅 节 8.1.2 中的详细信息),除非另有说明。

RLoad = 2Ω
图 5-32 THD+N 与输出功率间的关系 PBTL
RLoad = 4Ω
图 5-34 THD+N 与输出功率间的关系 PBTL
图 5-36 THD+N 与频率间的关系 PBTL
图 5-38 THD+N 与频率间的关系 PBTL
RLoad = 3Ω
图 5-40 效率与输出功率间的关系
RLoad = 2Ω
图 5-42 输出功率与电源电压间的关系
RLoad = 4Ω
图 5-44 输出功率与电源电压间的关系
RLoad = 4Ω
图 5-46 空闲声道噪声与电源电压间的关系
RLoad = 3Ω
图 5-33 THD+N 与输出功率间的关系 PBTL
图 5-35 THD+N 与频率间的关系 PBTL
图 5-37 THD+N 与频率间的关系 PBTL
RLoad = 2Ω
图 5-39 效率与输出功率间的关系
RLoad = 4Ω
图 5-41 效率与输出功率间的关系
RLoad = 3Ω
图 5-43 输出功率与电源电压间的关系
RLoad = 2Ω
图 5-45 空闲声道噪声与电源电压间的关系