靠近电源放置旁路和去耦电容早已是业界的共识。这适用于 DVDD、AVDD、GVDD 和 PVDD。然而,TAS5832 器件的 PVDD 网络上的电容器值得特别注意。
DUT 的 PVDD 线路上的小旁路电容必须尽可能靠近 PVDD 引脚放置。这些器件远离引脚放置不仅会增加系统中的电磁干扰,还会对器件的可靠性造成负面影响。如果这些元件距离 TAS5832 器件太远,则会使输出引脚上出现振铃,导致输出引脚上的电压超出 节 5.1 表中列出的最大允许额定值,从而损坏器件。因此,PVDD 网络中的电容与相关 PVDD 引脚的距离不得远于 节 8.2.2 部分示例布局中所示的距离。