ZHDS403 September 2026 TAS5832
PRODUCTION DATA
TAS5832 器件会继续监控裸片温度,以确保不会超过 节 5.5 中规定的过热阈值。如果发生 OTE 事件,故障 GPIO 被拉至低电平并报告 I2C 故障状态(GLOBAL_FAULT2 寄存器(偏移 = 72h)[复位 = 00h] -D[0]),则音频输出将传输到高阻抗 Hi-Z 模式,表示发生了故障。这是锁存的错误,此错误需要通过设置 FAULT_CLEAR 寄存器(偏移 = 78h)[复位 = 00h] -D[0] = 1 重新启动音频播放,从而使 I2C 清除故障运行。