ZHCSPN0 December 2023 TAD5242
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | AVDD 至 AVSS | –0.3 | 3.9 | V |
电源电压 | IOVDD 至 VSS(散热焊盘) | –0.3 | 3.9 | V |
接地电压差 | AVSS 至 VSS(散热焊盘) | –0.3 | 0.3 | V |
数字输入电压 | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | –0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
温度 | 功能环境温度,TA | -55 | 125 | °C |
工作环境温度,TA | -40 | 125 | ||
结温,TJ | -40 | 150 | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 |