ZHCSPN0 December 2023 TAD5242
ADVANCE INFORMATION
TAD5242 是一款 2VRMS 119dB 立体声 DAC。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载,并支持单端和差分输出选项。集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样速率。TAD5242 可为耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5242 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左平衡 (LJ) 或 I2S 音频格式,并由引脚控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAD5242 特别适用于空间受限的音频应用。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAD5242 | WQFN (28) | 4mm x 4mm,0.5mm 间距 |