ZHCSPN0A December 2023 – October 2024 TAD5242
PRODUCTION DATA
该器件使用集成的低抖动锁相环 (PLL) 来生成 DAC 调制器和数字滤波器引擎以及其他控制块所需的内部时钟。
在目标运行模式下,该器件支持(FSYNC 信号频率的)各种输出数据采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比,以便在内部配置所有时钟分频器(包括 PLL 配置),而无需主机编程。表 6-4 至表 6-7 列出了取决于 IOVDD 电源的受支持 FSYNC 和 BCLK 频率。
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (8kHz) |
FSYNC (16kHz) |
FSYNC (24kHz) |
FSYNC (32kHz) |
FSYNC (48kHz) |
FSYNC (96kHz) |
FSYNC (192kHz) |
|
| 16 | 保留 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.536 | 3.072 |
| 24 | 保留 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 2.304 | 4.608 |
| 32 | 0.256 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 3.072 | 6.144 |
| 48 | 0.384 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 4.608 | 9.216 |
| 64 | 0.512 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 6.144 | 12.288 |
| 96 | 0.768 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 9.216 | 18.432 |
| 128 | 1.024 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 12.288 | 24.576 |
| 192 | 1.536 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 18.432 | 保留 |
| 256 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 24.576 | 保留 |
| 384 | 3.072 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 保留 | 保留 |
| 512 | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 |
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (7.35kHz) |
FSYNC (14.7kHz) |
FSYNC (22.05kHz) |
FSYNC (29.4kHz) |
FSYNC (44.1kHz) |
FSYNC (88.2kHz) |
FSYNC (176.4kHz) |
|
| 16 | 保留 | 保留 | 0.3528 | 0.4704 | 0.7056 | 1.4112 | 2.8224 |
| 24 | 保留 | 0.3528 | 0.5292 | 0.7056 | 1.0584 | 2.1168 | 4.2336 |
| 32 | 保留 | 0.4704 | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 |
| 48 | 0.3528 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 |
| 64 | 0.4704 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 |
| 96 | 0.7056 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 |
| 128 | 0.9408 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 |
| 192 | 1.4112 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 |
| 256 | 1.8816 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 |
| 384 | 2.8224 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 保留 | 保留 |
| 512 | 3.7632 | 7.5264 | 11.2896 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 |
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (8kHz) |
FSYNC (16kHz) |
FSYNC (24kHz) |
FSYNC (32kHz) |
FSYNC (48kHz) |
FSYNC (96kHz) |
FSYNC (192kHz) |
|
| 16 | 保留 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.536 | 3.072 |
| 24 | 保留 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 2.304 | 4.608 |
| 32 | 0.256 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 3.072 | 6.144 |
| 48 | 0.384 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 4.608 | 9.216 |
| 64 | 0.512 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 6.144 | 12.288 |
| 96 | 0.768 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 9.216 | 保留 |
| 128 | 1.024 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 12.288 | 保留 |
| 192 | 1.536 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 保留 | 保留 |
| 256 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 保留 | 保留 |
| 384 | 3.072 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (7.35kHz) |
FSYNC (14.7kHz) |
FSYNC (22.05kHz) |
FSYNC (29.4kHz) |
FSYNC (44.1kHz) |
FSYNC (88.2kHz) |
FSYNC (176.4kHz) |
|
| 16 | 保留 | 保留 | 0.3528 | 0.4704 | 0.7056 | 1.4112 | 2.8224 |
| 24 | 保留 | 0.3528 | 0.5292 | 0.7056 | 1.0584 | 2.1168 | 4.2336 |
| 32 | 保留 | 0.4704 | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 |
| 48 | 0.3528 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 |
| 64 | 0.4704 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 |
| 96 | 0.7056 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 8.4672 | 保留 |
| 128 | 0.9408 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 11.2896 | 保留 |
| 192 | 1.4112 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 保留 | 保留 |
| 256 | 1.8816 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | 11.2896 | 保留 | 保留 |
| 384 | 2.8224 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 512 | 3.7632 | 7.5264 | 11.2896 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
在控制器运行模式下,该器件使用 MD3 引脚(作为系统时钟 CCLK)作为基准输入时钟源。在目标运行模式下,MD3 引脚应接地。
该器件支持使用 MD1 和 MD2 引脚配置的 256 × fS 或 128 × fS 或固定 48/44.1KSPS 或 96/88.2KSPS 系统时钟频率选项,因此可提供 FSYNC 选择的灵活性。
表 6-8 显示了使用 MD1 和 MD2 引脚为控制器模式选择的 FSYNC 和 BCLK。在控制器运行模式下,AVDD = 3.3V,字长 = 32。
| MD2 | MD1 | 系统时钟选择(仅对控制器模式有效) | ||
|---|---|---|---|---|
| FSYNC | I2S 模式 | TDM 模式 | ||
| 低 | 低 | FSYNC = CCLK/256 | BCLK = 64*fS | 对于 FSYNC ≤ 48KSPS 的情况,BCLK = 256 * fS;对于 48KSPS < FSYNC ≤ 96KSPS 的情况,BCLK = 128 * fS,对于 FSYNC > 96KSPS 的情况,BCLK = 64 * fS |
| 低 | 高 | FSYNC = CCLK/128 | ||
| 高 | 低 | FSYNC = 96/88.2KSPS | BCLK = 128*fS | |
| 高 | 高 | FSYNC = 48/44.1KSPS | BCLK = 256*fS | |