ZHCSPN0 December 2023 TAD5242
ADVANCE INFORMATION
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
VSS | A1 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
DREG | 1 | 数字电源 | 数字电源的数字片上稳压器输出电压(标称值为 1.5V) |
BCLK | 2 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线位时钟 |
FSYNC | 3 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线帧同步信号 |
MD6 | 4 | 数字输入 | TDM 模式:菊花链输出 |
I2S/LJF 模式:所选通道数 | |||
DIN | 5 | 数字输入 | 音频串行数据接口总线输入 |
IOVDD | 6 | 数字电源 | 数字 I/O 电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
VSS | A2 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
MD1 | 7 | 数字输入 | 控制器模式:帧速率和 BCLK 频率选择 |
目标模式:AVDD 电源和字长选择 | |||
MD2 | 8 | 数字输入 | 控制器模式:帧速率和 BCLK 频率选择 |
目标模式:AVDD 电源和字长选择 | |||
MD3 | 9 | 数字输入 | 控制器模式:控制器时钟输入 |
目标模式:数字 HPF 和数据时隙选择 | |||
MD4 | 10 | 数字输入 | DAC 模式选择 |
GPO | 11 | 数字输出 | 中断输出 |
MD5 | 12 | 数字输入 | DAC 模式选择 |
VSS | A3 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
MD0 | 13 | 模拟输入 | 控制器/目标和 I2S/TDM/LJ 的多级模拟输入选择 |
MICBIAS | 14 | 模拟 | MICBIAS 输出(可编程输出高达 11V) |
VSSA | 15 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
VSSA | 16 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
VSSA | 17 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
VSSA | 18 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
VSS | A4 | 接地 | 直接短接至电路板接地层。 |
OUT1M | 19 | 模拟输出 | 模拟输出 1M 引脚 |
OUT1P | 20 | 模拟输出 | 模拟输出 1P 引脚 |
OUT2P | 21 | 模拟输出 | 模拟输出 2P 引脚 |
OUT2M | 22 | 模拟输出 | 模拟输出 2M 引脚 |
AVDD | 23 | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 3.3V) |
VREF | 24 | 模拟 | 模拟基准电压滤波器输出 |