图 8-9 和图 8-10 分别展示了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时内插滤波器的幅度响应和通带纹波。表 8-10 列出了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时内插滤波器的规格。
图 8-9 线性相位内插滤波器幅度响应 图 8-10 线性相位内插滤波器通带纹波 表 8-10 线性相位内插滤波器规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | -0.05 | | 0.03 | dB |
阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 4 × fS | 81.9 | | | dB |
频率范围为 4 × fS 至 15.42 × fS | 87.6 | | |
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | | 17.6 | | 1/fS |