图 7-23 和图 7-24 分别展示了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时内插滤波器的幅度响应和通带纹波。表 7-22 列出了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时内插滤波器的规格。
图 7-23 线性相位内插滤波器幅度响应 图 7-24 线性相位内插滤波器通带纹波 表 7-22 线性相位内插滤波器规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | -0.08 | | 0.02 | dB |
阻带衰减 | 频率范围为 0.585 × fS 至 4 × fS | 82.0 | | | dB |
频率范围为 4 × fS 至 7.42 × fS 以上 | 89.0 | | |
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | | 17.3 | | 1/fS |