ZHCSPM8A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
TAA5212 是具有 2VRMS 差分输入和 119dB 动态范围的高性能立体声音频 ADC。TAA5212 支持差分和单端线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。TAA5212 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程数字高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟选项的抽取滤波器、并可实现高达 768kHz 的采样速率。TAA5212 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使 TAA5212 特别适用于空间受限的音频应用。