ZHCSPM8A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
可以使用 I2C 或 SPI 与器件通信来访问器件控制寄存器。
通过监视 SDA_PICO、SCL_SCLK、GPO1_POCI GPI1_CSZ 器件引脚(这些引脚是 I2C 或 SPI 接口的多路复用引脚),该器件会自动检测主机器件是使用 I2C 还是 SPI 通信来配置器件。对于给定的最终应用,主机器件必须始终使用 I2C 或 SPI 接口来配置器件,而不能同时使用两者。请参阅表 6-43。
| ADDR 设置 | 模式 | 器件地址(7 位) | 器件地址(8 位) |
|---|---|---|---|
| 接地短路 | I2C | 0x50 | 0xA0 |
| 将 4.7KΩ 下拉至地 | I2C | 0x51 | 0xA2 |
| 将 22KΩ 上拉至 AVDD | I2C | 0x52 | 0xA4 |
| 将 4.7KΩ 上拉至 AVDD | I2C | 0x53 | 0xA6 |
| 短接至 AVDD | SPI | 不适用 | 不适用 |