ZHCSPM8A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
TAA5212 是可扩展音频转换器器件系列中的一员。作为扩展器件系列的一部分,TAA5212 是一款高性能、低功耗的立体声音频模数转换器 (ADC)。此器件适用于广阔市场应用,例如加固型通信设备、IP 网络摄像头、专业音频和多媒体应用。此器件具有高动态范围,使其能够以高保真度实现远场音频录制。此器件集成了大量特性,可在空间受限的系统设计中降低成本、减小布板空间和功耗。扩展系列中的封装、性能和兼容配置使得该器件非常适合可扩展系统设计。
TAA5212 包含以下模块:
具有线性相位、低延迟或超低延迟选项的可编程抽取滤波器
TAA5212 支持使用 I2C 或 SPI 接口进行通信,用于配置控制寄存器。该器件支持灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。在 TDM 模式下,TAA5212 还包含菊花链特性。当为需要高音频数据带宽的应用操作多个器件时,
这些功能放宽了共享 TDM 总线时序要求并降低了板设计复杂性。
表 6-1 列出了本文档中用于控制器件的寄存器的参考缩写。
| 基准 | 缩写 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 页 y,寄存器 z,位 k | Py_Rz_D[k] | 单个数据位。寄存器中单个位的值。 | 页 1,寄存器 36,位 0 = P1_R36_D[0] |
| 页 y,寄存器 z,位 k-m | Py_Rz_D[k:m] | 数据位的范围。数据位的范围(含)。 | 页 1,寄存器 36,位 3-0 = P1_R36_D[3:0] |
| 页 y,寄存器 z | Py_Rz | 一整个寄存器。将寄存器中的全部八位用作一个单元。 | 页 1,寄存器 36 = P1_R36 |
| 页 y,寄存器 z-n | Py_Rz-Rn | 寄存器的范围。同一页中的一系列寄存器。 | 页 1,寄存器 36、37、38 = P1_R36-R38 |