ZHCSPM8A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
在低功耗应用中,TAA5212 可将器件配置为功率调谐模式。使用 1.8V 电源时,典型功耗对于 1 通道录音为 5mW 对于 2 通道录音为 8mW,且差分输入动态范围为 105dB。可以通过将 PWR_TUNE_CFG0 (P0_R78) 寄存器设置为 0xD4 来配置此模式。为了节能,通过使用 ADC_CLK_BY2_MODE (B0_P78_D[7]) 寄存器位,将 ADC 调制器时钟设置为在 1.536MHz 下运行(输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数)或设置为在 1.4112MHz 下运行(输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数)。在此模式下,并非所有 VREF 电压、共模容差 (ADC_CHx_CM_TOL) 设置和输入通道配置 (ADC_CHx_INSRC) 设置的组合都推荐使用。有关更多详细信息,请参阅不同使用场景下的 TAA52x2 功耗矩阵应用报告,了解此模式下支持的输入阻抗、VREF 电压、共模容差 (ADC_CHx_CM_TOL) 设置和输入通道配置 (ADC_CHx_INSRC) 设置。