ZHCSOE9
April 2022
SN74LXCH1T45
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
Switching Characteristics, VCCA = 1.2 ± 0.1 V
6.7
Switching Characteristics, VCCA = 1.5 ± 0.1 V
6.8
Switching Characteristics, VCCA = 1.8 ± 0.15 V
6.9
Switching Characteristics, VCCA = 2.5 ± 0.2 V
6.10
Switching Characteristics, VCCA = 3.3 ± 0.3 V
6.11
Switching Characteristics, VCCA = 5.0 ± 0.5 V
6.12
Switching Characteristics: Tsk, TMAX
6.13
Operating Characteristics
6.14
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
7.1
Load Circuit and Voltage Waveforms
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
CMOS Schmitt-Trigger Inputs
8.3.1.1
Control Inputs with Integrated Static Pull-Down Resistors
8.3.2
Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
8.3.3
Partial Power Down (Ioff)
8.3.4
VCC Isolation and VCC Disconnect
8.3.5
Over-Voltage Tolerant Inputs
8.3.6
Glitch-Free Power Supply Sequencing
8.3.7
Negative Clamping Diodes
8.3.8
Fully Configurable Dual-Rail Design
8.3.9
Supports High-Speed Translation
8.3.10
Bus-Hold Data Inputs
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.2
Enable Times
9.3
Typical Application
9.3.1
Design Requirements
9.3.2
Detailed Design Procedure
9.3.3
Application Curve
10
Power Supply Recommendations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
Device and Documentation Support
12.1
Documentation Support
12.1.1
Related Documentation
12.2
接收文档更新通知
12.3
支持资源
12.4
Trademarks
12.5
Electrostatic Discharge Caution
12.6
术语表
13
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DRY|6
MPDS221F
DCK|6
MPDS114C
DTQ|6
MUSS003
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DRY|6
QFND138E
DCK|6
QFND228B
订购信息
zhcsoe9_oa
1
特性
完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
稳健、无干扰电源时序控制
在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420 Mbps 的速率
总线保持
数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
施密特触发控制输入可实现慢速或高噪声输入
带集成静态下拉电阻器的控制输入
允许浮动控制输入
高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
低功耗
最大值 3µA (25°C)
最大值 6µA(–40°C 至 125°C)
V
CC
隔离和 V
CC
断开
特性
如果任何一个 V
CC
电源低于 100 mV,则所有 I/O 均变为高阻抗状态
I
off-float
支持 V
CC
断开操作
I
off
支持局部断电模式运行
兼容 LVC 系列电平转换器
控制逻辑 (DIR) 以 V
CCA
为基准
工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
4000V 人体放电模型
1000V 充电器件模型