ZHCSOE9 April 2022 SN74LXCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74LXCH1T45 是一款 1 位双电源同相双向电压电平转换器件,具有总线保持电路。I/O 引脚 A 和控制引脚 (DIR) 以 VCCA 逻辑电平为基准,I/O 引脚 B 以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,而 DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑的运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LXCH1T45 | SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm |
SON (DRY) (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
X2SON (DTQ) (6) | 1.00mm × 0.80mm |