ZHCSMS5A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 1.08 | 5.5 | V | ||
| VCCB | 电源电压 B | 1.08 | 5.5 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 1.1V | -0.1 | mA | ||
| VCCO = 1.4V | -4 | |||||
| VCCO = 1.65V | –8 | |||||
| VCCO = 2.3V | –12 | |||||
| VCCO = 3V | –24 | |||||
| VCCO = 4.5V | -32 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 1.1V | 0.1 | mA | ||
| VCCO = 1.4V | 4 | |||||
| VCCO = 1.65V | 8 | |||||
| VCCO = 2.3V | 12 | |||||
| VCCO = 3V | 24 | |||||
| VCCO = 4.5V | 32 | |||||
| VI | 输入电压 (3) | 0 | 5.5 | V | ||
| VO | 输出电压 | 有效状态 | 0 | VCCO | V | |
| 三态 | 0 | 5.5 | ||||
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C | ||