ZHCSMS5A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
图 5-1 PW 和 DGS 封装,24 引脚 TSSOP 和 VSSOP(分别为顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | PW、DGS、RHL | RJW | ||
| VCCA | 1 | 24 | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 5.5V。 |
| DIR | 2 | 1 | I | 所有端口的方向控制信号。以 VCCA 为基准。 |
| A1 | 3 | 2 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
| A2 | 4 | 3 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
| A3 | 5 | 4 | I/O | 输入/输出 A3。以 VCCA 为基准。 |
| A4 | 6 | 5 | I/O | 输入/输出 A4。以 VCCA 为基准。 |
| A5 | 7 | 6 | I/O | 输入/输出 A5。以 VCCA 为基准。 |
| A6 | 8 | 7 | I/O | 输入/输出 A6。以 VCCA 为基准。 |
| A7 | 9 | 8 | I/O | 输入/输出 A7。以 VCCA 为基准。 |
| A8 | 10 | 9 | I/O | 输入/输出 A8。以 VCCA 为基准。 |
| GND | 11 | 10 | — | 接地。 |
| 12 | 11 | — | 接地。 | |
| 13 | 12 | — | 接地。 | |
| B8 | 14 | 13 | I/O | 输入/输出 B8。以 VCCB 为基准。 |
| B7 | 15 | 14 | I/O | 输入/输出 B7。以 VCCB 为基准。 |
| B6 | 16 | 15 | I/O | 输入/输出 B6。以 VCCB 为基准。 |
| B5 | 17 | 16 | I/O | 输入/输出 B5。以 VCCB 为基准。 |
| B4 | 18 | 17 | I/O | 输入/输出 B4。以 VCCB 为基准。 |
| B3 | 19 | 18 | I/O | 输入/输出 B3。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 20 | 19 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| B1 | 21 | 20 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| OE | 22 | 21 | I | 输出使能。拉至 GND 以启用所有输出。拉至 VCCA,使所有输出处于高阻抗模式下。以 VCCA 为基准。 |
| VCCB | 23 | 22 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |
| 24 | 23 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 | |
| PAD | — | — | — | 散热焊盘。可接地(推荐)或保持悬空状态。 |