ZHCSMS5A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | –40°C 至 85°C | 8 | 41 | 6 | 19 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6.5 | ns | ||||||
| –40°C 至 125°C | 8 | 43 | 6 | 21 | 4 | 16 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7.5 | |||||||||||
| B | A | –40°C 至 85°C | 5 | 22 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8.5 | |||||||||
| –40°C 至 125°C | 5 | 24 | 5 | 16 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A | –40°C 至 85°C | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | ns | ||||||
| –40°C 至 125°C | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |||||||||||
| OE | B | –40°C 至 85°C | 15 | 52 | 15 | 38 | 12 | 32 | 10 | 23 | 10 | 22 | 9 | 18 | |||||||||
| –40°C 至 125°C | 15 | 59 | 15 | 41 | 12 | 35 | 10 | 26 | 10 | 23 | 9 | 20 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A | –40°C 至 85°C | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | ns | ||||||
| –40°C 至 125°C | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | |||||||||||
| OE | B | –40°C 至 85°C | 20 | 80 | 15 | 43 | 10 | 34 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 16 | |||||||||
| –40°C 至 125°C | 20 | 85 | 15 | 46 | 10 | 36 | 5 | 27 | 5 | 21 | 5 | 18 | |||||||||||