ZHCSMS5A November 2020 – March 2023 SN74LXC8T245
PRODUCTION DATA
该器件具有集成动态下拉电阻器的 I/O。当任一电源低于 100mV 或保持悬空(断开)时,I/O 将被下拉,然后进入高阻抗状态,而另一个电源仍连接到器件。建议在将任一电源悬空(断开)之前,不要驱动此器件的 I/O 并将其保持在逻辑低电平状态。
最大电源电流由 ICCx 指定,而 VCCx 悬空,如电气特性 中所述。电气特性 中的 Ioff(float) 指定了进出器件任何输入或输出引脚的最大漏电流。
图 8-1 VCC 断开特性