ZHCSMS5A November   2020  – March 2023 SN74LXC8T245

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性,VCCA = 1.2 ± 0.1V
    7. 6.7  开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性,VCCA = 1.8 ± 0.15V
    9. 6.9  开关特性,VCCA = 2.5 ± 0.2V
    10. 6.10 开关特性,VCCA = 3.3 ± 0.3V
    11. 6.11 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    12. 6.12 开关特性:Tsk,TMAX
    13. 6.13 工作特性
    14. 6.14 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 负载电路和电压波形
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 8.3.1.1 具有集成动态下拉电阻的 I/O
        2. 8.3.1.2 带有集成静态下拉电阻器的控制输入
      2. 8.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 8.3.3 局部断电 (Ioff)
      4. 8.3.4 VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float)
      5. 8.3.5 过压容限输入
      6. 8.3.6 无干扰电源定序
      7. 8.3.7 负钳位二极管
      8. 8.3.8 完全可配置的双轨设计
      9. 8.3.9 支持高速转换
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 法规要求
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

SN74LXC8T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的 8 位转换收发器。该器件可在低至 1.1V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。此外,该器件可以在 VCCA = VCCB 的情况下运行。根据设计,A 端口用于跟踪 VCCA,而 B 端口用于跟踪 VCCB

SN74LXC8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信,根据方向控制输入 (DIR) 的逻辑电平,将数据从 A 总线传输至 B 总线,或将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74LXC8T245 的控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。为了使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚应通过上拉电阻器连接至 VCCA

该器件完全适合使用 Ioff 电流的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 保护电路旨在确保不从输入、输出或 I/O 获取或向其提供多余电流。

VCC 隔离或 VCC 断开功能旨在确保当 VCC 低于 100mV 或在建议的工作条件下与辅助电源断开时,I/O 端口均被弱下拉,然后通过禁用输出来将其设置为高阻抗状态,同时保持电源电流。当使用浮动电源时,Ioff-float 电路旨在确保不从输入、输出或 I/O 获取或向其提供多余电流。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。