ZHCSR91E September 2006 – December 2022 SN74LVC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的一位同相总线收发器。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB可接受从 1.65 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V,2.5V,3.3V和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款一位同相电平转换器,采用完全可配置的双轨设计,支持每个端口在 1.65V 至 5.5V 的完整电源电压范围内运行。它非常适合需要双向宽转换范围的应用。
SN74LVC1T45-Q1 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保如果任何一个 VCC 输入接地,则两个端口都处于高阻抗状态。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LVC1T45-Q1 | DCK (SC70, 6) | 1.25mm × 2.00mm |